D4

Tratores Médios D4

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potência - Líquida
130 HP
97 kW
Peso Operacional
29800 lb
13500 kg

Visão Geral

Desempenho de Nivelamento de Alta Qualidade

O trator de esteiras Cat® D4 combina uma excelente eficiência de combustível com a potência e a precisão necessárias para se destacar em uma ampla gama de trabalhos. Um projeto balanceado e tecnologias disponíveis, como Cat Grade com Slope Assist™ e Cat Grade com 3D o tornam o trator ideal para trabalhos de nivelamento de acabamento.

Vantagens

Mais inteligente

Aumente a produtividade com tecnologias instaladas de fábrica, como o Cat Grade com Slope Assist e o Cat Grade com 3D.

Até 18% Maior Eficiência de Combustível

Os Modos Econômicos otimizam a rotação do motor e a velocidade de deslocamento para ajudar a economizar combustível.

Equilibrado

Material rodante projetado para um percurso mais suave e desempenho de nivelamento de acabamento ideal.

Especificações de Produto para D4

Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência - Líquida 130 HP 97 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249 130 HP 97 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - SAE J1349 128 HP 95 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
Número de Fabricação 15A 15A
Observação A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar e alternador com velocidade do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar e alternador com velocidade do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Peso Operacional 29800 lb 13500 kg
Observação Pesos com esteira Cat Abrasion Pesos com esteira Cat Abrasion
Trem de Força Hidrostática Hidrostática
Tanque de Combustível 69 gal (EUA) 260 l
Peso Operacional 29800 lb 13500 kg
Pressão Sobre o Solo 6 lb/pol² 40 kPa
Capacidade da Lâmina 4.3 yd³ 3.3 m³
Peso Operacional 31600 lb 14350 kg
Pressão Sobre o Solo 4.5 lb/pol² 31 kPa
Capacidade da Lâmina 4.9 yd³ 3.8 m³
VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) 10.5 pé 3196 mm
VPAT LGP 12 pé 3684 mm
Observação *ISO 9246 *ISO 9246

D4 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor Cat C7.1, turboalimentado – atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
  • Pós-arrefecedor Ar-Ar (ATAAC, Air To Air Aftercooler)
  • Ventilador de velocidade variável, acionado hidraulicamente
  • Controle automático de rotação do motor
  • Sistema de arrefecimento de chapa com barras de alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Auxílio de partida da vela incandescente
  • Mudança bidirecional programável/selecionável
  • Filtro de ar com pré-purificador integrado, ejetor de poeira e entrada de ar sob o capô
  • Percurso duplo, controle eletrônico, separador hidrostático de circuito fechado
  • Desligamento do motor em marcha lenta

Compartimento do Operador

  • Pacote de Cabine Padrão
  • Assento, suspensão a ar, tecido para a cabine
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Monitor gráfico colorido de 17,8 cm (7pol) com medidor para: temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico, nível do combustível
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico
  • Horômetro, eletrônico
  • Indicador de serviço do filtro de ar do motor, eletrônico
  • Indicador de água no combustível, eletrônico
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Modo Econômico
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Limpador intermitente
  • Instalação pronta para rádio 12 V (plug and play)

Produtos de Tecnologia

  • Instalação para Product Link
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

Material Rodante

  • Material Rodante Reforçado com 8 roletes inferiores/2 roletes superiores
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis
  • Ajustadores hidráulicos da esteira

Sistema Elétrico

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Conversor de 12 V, 10 A
  • Alarme de marcha à ré
  • Luzes integradas (quatro frontais, duas traseiras)
  • Alternador de 100 A (24 V)
  • Buzina
  • Conector de diagnóstico
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 900 CCA

Hidráulica

  • Hidráulica com detecção de carga
  • Hidráulica de três válvulas

Manutenção

  • Líquido arrefecedor anticongelante (-37 graus Celsius/-34,6 graus Fahrenheit)
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Grade articulada tipo veneziana do radiador
  • Ventilador do radiador com abertura para fora
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, do trem de força e do implemento, líquido arrefecedor do motor)
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (SOS, Scheduled Oil Sampling) (motor, trem de força, óleo do implemento)

Outros Equipamentos Padrão

  • Cilindros do implemento com sensores de posição
  • Chassi em C, elo de tombamento variável, cilindro hidráulico e tubulações
  • Coberturas do motor
  • Dispositivo para tração frontal
  • Barra de tração rígida
  • Proteção contra vandalismo
  • Protetor de cárter reforçado

D4 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Ventilador Hidráulico, Reversível
  • Pré-purificador de Turbina com Tela

Compartimento do Operador

  • Câmera retrovisora
  • Pacote de Cabine Reforçado

Produtos de Tecnologia

  • Tecnologia Padrão - Pronto para Controle de Inclinação de Terceiros
  • ARO com Assistência: Indicador de Inclinação, Assistente de Inclinação, Lâmina Estável, Controle de Tração, ARO, Pronto para Controle de Inclinação de Terceiros
  • Cat Grade com 3D: instalado de fábrica e integrado ao Grade com 3D, AutoCarry e ARO com recursos do Assist
  • Product Link, Satélite
  • Product Link, Celular

Material Rodante

  • Material rodante Cat Abrasion com 8 roletes inferiores/2 roletes superiores
  • Sapatas de Esteira para Serviço Moderado ou Serviço Extremo
  • Protetores de orientação de esteira Centrais, Frontais/Traseiros ou Completos

Lâmina

  • Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável), 3.196 mm (10,5 pés) ARO (Attachment Ready Option, Opção para Instalação de Acessórios)
  • Lâmina VPAT, 3.196 mm (10,5 pés) Dobrável ARO
  • Lâmina VPAT, 3.684 mm (12 pés) ARO LGP
  • Lâmina VPAT, 3.684 mm (12 pés) Dobrável ARO LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão sobre o Solo)

Manutenção

  • Suporte para pá
  • Farol giratório

Acessórios Traseiros

  • Ríper
  • Dentes de ríper Retos ou Curvos
  • Guincho
  • Barra de tração

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Slope Assist para Tratores

    Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Tratores

    O Cat GRADE com 3D para tratores é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a melhorar a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para tratores é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a melhorar a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

Explore a Tecnologia

Veja como D4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4

Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4
Trator de Esteira D4

360 View
360 View
Cat de modelos de tratores

Cat de modelos de tratores

Cat de modelos de tratores

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do D4.

Iniciar tour pelo D4
close