Foto em Estúdio

Removedores de Neve Retos 2,44 m (8 pés)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Operacional
96 pol
2438 mm
Peso
778.2 lb
353 kg
Comprimento
43.7 pol
1109 mm

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Especificações de Produto para 2,44 m (8 pés)

Largura Operacional 96 pol 2438 mm
Peso 778.2 lb 353 kg
Comprimento 43.7 pol 1109 mm
Altura da Armação da Lâmina 36 pol 914 mm
Altura Total 36 pol 914 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção Borracha com Borda Fixa Borracha com Borda Fixa
Largura Total 100.5 pol 2553 mm

Veja como 2,44 m (8 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.