Foto em Estúdio

Removedores de Neve Retos 3,66 m (12 pés)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Operacional
144 pol
3658 mm
Peso
2634.5 lb
1195 kg
Comprimento
76.6 pol
1945 mm

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Especificações de Produto para 3,66 m (12 pés)

Largura Operacional 144 pol 3658 mm
Peso 2634.5 lb 1195 kg
Comprimento 76.6 pol 1945 mm
Altura da Armação da Lâmina 34.6 pol 878 mm
Altura Total 42.8 pol 1086 mm
Tipo de Interface Receptor da Caçamba Receptor da Caçamba
Tipo de Borda de Tropeção Borda de Borracha com Tropeção Borda de Borracha com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção 7.6 pol 193.5 mm
Quantidade de Borda de Tropeção 2 2
Largura Total 150.7 pol 3829 mm

Veja como 3,66 m (12 pés) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.

Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D e Snow Push em ação no Colorado.
Cat® Snow Push fazendo o trabalho.

Acessórios de Neve Cat® em Ação

Visão Geral do Acessório do Snow Push Cat®

Acessórios de Neve Cat® em Ação
Visão Geral do Acessório do Snow Push Cat®