Foto em Estúdio

Caçambas para Serviço Padrão 305 mm (12 pol), Pinado

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
12 pol
305 mm
Capacidade
2.8 pé³
79 l
Weight
213.8 lb
97 kg

Visão Geral

Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.

Especificações de Produto para 305 mm (12 pol), Pinado

Largura 12 pol 305 mm
Capacidade 2.8 pé³ 79 l
Weight 213.8 lb 97 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 35.8 pol 909 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 305 mm (12 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.