Largura | 16 pol 406 mm |
Capacidade | 3.5 pé³ 99 l |
Weight | 321.9 lb 146 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 36.3 pol 922 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Largura | 16 pol 406 mm |
Capacidade | 3.5 pé³ 99 l |
Weight | 321.9 lb 146 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 36.3 pol 922 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita