Foto em Estúdio

Caçambas Reforçadas para Rochas 305 mm (12 pol), Pinado

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
12 pol
305 mm
Capacidade
2.5 pé³
71 l
Weight
249.1 lb
113 kg

Visão Geral

Projetadas para trabalhar nas mais adversas condições de terrenos rochosos encontrados em várias regiões do mundo.

Especificações de Produto para 305 mm (12 pol), Pinado

Largura 12 pol 305 mm
Capacidade 2.5 pé³ 71 l
Weight 249.1 lb 113 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 38.9 pol 988 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 305 mm (12 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.