Foto em Estúdio

Caçambas de Alta Capacidade 914 mm (36 pol), Travamento de Pino

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
36 pol
914 mm
Capacidade
16.2 pé³
460 l
Weight
560 lb
254 kg

Visão Geral

Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e material leves.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol), Travamento de Pino

Largura 36 pol 914 mm
Capacidade 16.2 pé³ 460 l
Weight 560 lb 254 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 42.7 pol 1084 mm
Tipo de Interface Pin Lock Pin Lock

Veja como 914 mm (36 pol), Travamento de Pino se compara com produtos comparados frequentemente.