Largura | 36 pol 914 mm |
Capacidade | 10.3 pé³ 292 l |
Weight | 416.7 lb 189 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 35.8 pol 909 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Largura | 36 pol 914 mm |
Capacidade | 10.3 pé³ 292 l |
Weight | 416.7 lb 189 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 35.8 pol 909 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita