Largura | 18 pol 457 mm |
Capacidade | 6.4 pé³ 180 l |
Weight | 357.1 lb 162 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 42.7 pol 1084 mm |
Tipo de Interface | Pin Lock Pin Lock |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 18 pol 457 mm |
Capacidade | 6.4 pé³ 180 l |
Weight | 357.1 lb 162 kg |
Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
Raio da Ponta | 42.7 pol 1084 mm |
Tipo de Interface | Pin Lock Pin Lock |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita