Largura | 59.1 pol 1500 mm |
Capacidade | 18.6 pé³ 527 l |
Weight | 743 lb 337 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Espessura da Borda Cortante Aparafusável | 0.5 pol 12.7 mm |
Raio da Ponta | 33.9 pol 860 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 59.1 pol 1500 mm |
Capacidade | 18.6 pé³ 527 l |
Weight | 743 lb 337 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Espessura da Borda Cortante Aparafusável | 0.5 pol 12.7 mm |
Raio da Ponta | 33.9 pol 860 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita