Largura | 48 pol 1219 mm |
Capacidade | 13 pé³ 368 l |
Weight | 451.9 lb 205 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.9 pol 22 mm |
Raio da Ponta | 31.4 pol 797 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Oferecem excelentes trabalhos de valetamento, corte de inclinação, nivelamento e acabamento.
Largura | 48 pol 1219 mm |
Capacidade | 13 pé³ 368 l |
Weight | 451.9 lb 205 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.9 pol 22 mm |
Raio da Ponta | 31.4 pol 797 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita