Foto em Estúdio

Caçambas de Despejo Lateral 0,96 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Capacidade
1.25 yd³
0.96 m³
Peso
2223.8 lb
1008.7 kg
Ângulo de Despejo
60 graus
60 graus

Visão Geral

Projetadas para carregamento, transporte, nivelamento, aterramento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 0,96 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT

Capacidade 1.25 yd³ 0.96 m³
Peso 2223.8 lb 1008.7 kg
Ângulo de Despejo 60 graus 60 graus
Largura Total 109.1 pol 2770 mm
Comprimento Total 45.4 pol 1154 mm
Altura Total 39.2 pol 995 mm
Lado do Despejo Esquerda Esquerda
Tipo de Conexão Rápida Torção Ligada/Desligada Torção Ligada/Desligada
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Hidráulica Necessária Auxiliar Frontal Auxiliar Frontal