Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,25 m3 (1,6 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
95.8 pol
2433 mm
Altura
38.9 pol
989 mm
Weight
1470.5 lb
667 kg

Visão Geral

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,25 m3 (1,6 yd3)

Largura 95.8 pol 2433 mm
Altura 38.9 pol 989 mm
Weight 1470.5 lb 667 kg
Length 40.1 pol 1018 mm
Capacidade 1.6 yd³ 1.25 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,25 m3 (1,6 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.