Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplador IT

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
89.1 pol
2262 mm
Altura
38.9 pol
988 mm
Weight
1548.9 lb
702.59 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplador IT

Largura 89.1 pol 2262 mm
Altura 38.9 pol 988 mm
Weight 1548.9 lb 702.59 kg
Length 35.4 pol 900 mm
Capacidade 1.3 yd³ 1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1,0 m3 (1,3 yd3), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.