Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 1,14 m3 (1,5 yd3), Pinada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
95.5 pol
2425 mm
Altura
41.7 pol
1059 mm
Weight
2455.9 lb
1114 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para 1,14 m3 (1,5 yd3), Pinada

Largura 95.5 pol 2425 mm
Altura 41.7 pol 1059 mm
Weight 2455.9 lb 1114 kg
Length 37.4 pol 951 mm
Capacidade 1.5 yd³ 1.14 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,14 m3 (1,5 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.