Largura | 94.7 pol 2406 mm |
Altura | 40.8 pol 1036 mm |
Weight | 1041.9 lb 472.6 kg |
Length | 40.9 pol 1038 mm |
Capacidade | 1.31 yd³ 1 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 94.7 pol 2406 mm |
Altura | 40.8 pol 1036 mm |
Weight | 1041.9 lb 472.6 kg |
Length | 40.9 pol 1038 mm |
Capacidade | 1.31 yd³ 1 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita