Largura | 89.1 pol 2262 mm |
Altura | 41.6 pol 1056 mm |
Peso | 1018.1 lb 461.79 kg |
Comprimento | 42.6 pol 1083 mm |
Capacidade | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 89.1 pol 2262 mm |
Altura | 41.6 pol 1056 mm |
Peso | 1018.1 lb 461.79 kg |
Comprimento | 42.6 pol 1083 mm |
Capacidade | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita