Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
89.1 pol
2262 mm
Altura
33.2 pol
843 mm
Weight
965 lb
437.7 kg

Visão Geral

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Largura 89.1 pol 2262 mm
Altura 33.2 pol 843 mm
Weight 965 lb 437.7 kg
Length 38 pol 965 mm
Capacidade 1.3 yd³ 1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.