Largura | 89.1 pol 2262 mm |
Altura | 29.8 pol 758 mm |
Weight | 776 lb 352 kg |
Length | 32.1 pol 815 mm |
Capacidade | 1 yd³ 0.75 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 89.1 pol 2262 mm |
Altura | 29.8 pol 758 mm |
Weight | 776 lb 352 kg |
Length | 32.1 pol 815 mm |
Capacidade | 1 yd³ 0.75 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita