Largura | 94.7 pol 2406 mm |
Altura | 40.5 pol 1029 mm |
Weight | 2270.8 lb 1030 kg |
Length | 37.5 pol 951 mm |
Capacidade | 1.5 yd³ 1.14 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Largura | 94.7 pol 2406 mm |
Altura | 40.5 pol 1029 mm |
Weight | 2270.8 lb 1030 kg |
Length | 37.5 pol 951 mm |
Capacidade | 1.5 yd³ 1.14 m³ |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita