Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS6

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 6 ton
Minikoparki 6 ton
Masa
463 lb
210 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym / złącze z uchwytem sworzniowym
Złącze z mocowaniem sworzniowym / złącze z uchwytem sworzniowym

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS6

Klasa maszyny Minikoparki 6 ton Minikoparki 6 ton
Masa 463 lb 210 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Złącze z mocowaniem sworzniowym / złącze z uchwytem sworzniowym Złącze z mocowaniem sworzniowym / złącze z uchwytem sworzniowym
Wysokość całkowita 35.6 in 905 mm
Długość 20.7 in 526 mm
Szerokość całkowita 19.3 in 490 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 8.8 ft³ 250 l
Maksymalna szerokość łyżki 47.2 in 1200 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–80 l/min (12–21 gal/min) 45–80 l/min (12–21 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3625.9 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Moment obrotowy obracania 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Zobacz, jak TRS6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View