Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS8

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 10-tonowe
Minikoparki 10-tonowe
Masa
683.4 lb
310 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń)
Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń)

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS8

Klasa maszyny Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe
Masa 683.4 lb 310 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń) Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń)
Wysokość całkowita 41.1 in 1044 mm
Długość 25.6 in 650 mm
Szerokość całkowita 26.7 in 678 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 17.7 ft³ 500 l
Maksymalna szerokość łyżki 59.1 in 1500 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3625.9 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Moment obrotowy obracania 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Zobacz, jak TRS8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View