5,7 m3 (7,5 jarda3) do R1700 i R1700 XE

Łyżka zrzutowa 5,7 m3 (7,5 jarda3) do R1700 i R1700 XE 5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
467-1827
467-1827
Model maszyny
R1700 i R1700 XE
R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Dane techniczne produktu 5,7 m3 (7,5 jarda3) do R1700 i R1700 XE

Numer katalogowy grupy łyżki 467-1827 467-1827
Model maszyny R1700 i R1700 XE R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 7.5 yd³ 5.7 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 111 in 2830 mm
Masa – łyżka podstawowa 7520 lb 3411 kg
Masa – łyżka z GET MWO 12496 lb 5668 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 12800 lb 5806 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 13137 lb 5959 kg

Zobacz, jak 5,7 m3 (7,5 jarda3) do R1700 i R1700 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

łyżka zrzutowa

łyżka zrzutowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  5,7 m3 (7,5 jarda3) do R1700 i R1700 XE

Zobacz więcej ofert