6,8m3 (8,9 jarda3) do R1700 i R1700 XE

Łyżka skręcana śrubami 6,8m3 (8,9 jarda3) do R1700 i R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
561-1775
561-1775
Model maszyny
R1700 i R1700 XE
R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock
Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock

Podsumowanie

Wygoda łączenia śrubami, dla kopalń głębinowych

Łyżka Cat® skręcana śrubami przyczynia się do obniżenia kosztów naprawy, skrócenia przestojów maszyny i zwiększenia wydajności, ponieważ została zaprojektowana specjalnie z myślą o skróceniu czasu i obniżeniu kosztów związanych z procedurami transportowania, montażu i poprawek w kopalniach podziemnych.

Korzyści

Bezpieczeństwo eksploatacji

Łyżka skręcana śrubami Cat nie wymaga operatorów z uprawnieniami do spawania pod ziemią, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i krótszy czas naprawy.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do
wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Zalety modułowości

Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.

Dane techniczne produktu 6,8m3 (8,9 jarda3) do R1700 i R1700 XE

Numer katalogowy grupy łyżki 561-1775 561-1775
Model maszyny R1700 i R1700 XE R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock
Pojemność łyżki 8.9 jardy³ 6.8 m³
Masa – łyżka podstawowa 9370 lb 4250 kg
Szerokość – łyżka podstawowa 121.9 in 3096 mm
Wysokość – łyżka podstawowa 73.2 in 1860 mm
Głębokość – łyżka podstawowa 63 in 1600 mm
Masa – łyżka z GET MWO 13591 lb 6165 kg
Szerokość – łyżka z GET MWO 121.9 in 3096 mm
Wysokość – łyżka z GET MWO 77.5 in 1969 mm
Głębokość – łyżka z GET MWO 105.2 in 2673 mm
Masa – łyżka z GET BOHA 13900 lb 6305 kg
Szerokość – łyżka z GET BOHA 121.9 in 3096 mm
Wysokość – łyżka z GET BOHA 76.9 in 1952 mm
Głębokość – łyżka z GET BOHA 103.5 in 2630 mm
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 14010 lb 6355 kg
Szerokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 121.9 in 3096 mm
Wysokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 76.3 in 1938 mm
Głębokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 105 in 2668 mm

Zobacz, jak 6,8m3 (8,9 jarda3) do R1700 i R1700 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

BTB z BOHA

BTB – zdjęcie

BTB z D50S

BTB z BOHA
BTB – zdjęcie
BTB z D50S