Silnik
Model silnika | Cat® C13 Cat® C13 |
Moc silnika – silnik zgodny z wymogami normy Stage V (UE) – ISO 14396:2002 | 345 hp 257 kW |
Moc silnika – Tier 3 – ISO 14396:2002 | 361 hp 269 kW |
Moc silnika VR – ISO 14396:2002 | 361 hp 269 kW |
Uwaga (1) | Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min dla silników na rynki o mniej rygorystycznych normach emisji spalin (VR i zgodne z Tier 3/Stage IIIA), uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min dla silników na rynki o mniej rygorystycznych normach emisji spalin (VR i zgodne z Tier 3/Stage IIIA), uzyskane w warunkach określonych podaną normą. |
Uwaga (2) | Moce znamionowe przy prędkości 2050 obr./min w silniku HRC (spełniającym normę emisji spalin Stage V), uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 2050 obr./min w silniku HRC (spełniającym normę emisji spalin Stage V), uzyskane w warunkach określonych podaną normą. |
Uwaga (3) | Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). |
Uwaga (4) | Nie ma konieczności obniżania parametrów znamionowych silnika do wysokości 2895 m (9500 stóp) n.p.m. dla silników spełniających normę Stage V, 3505 m (11 500 stóp) n.p.m. dla silników spełniających normę Tier 3/Stage IIIA oraz 3200 m (10 500 ft) n.p.m. dla silników VR spełniających normę Tier 2/Stage II. Nie ma konieczności obniżania parametrów znamionowych silnika do wysokości 2895 m (9500 stóp) n.p.m. dla silników spełniających normę Stage V, 3505 m (11 500 stóp) n.p.m. dla silników spełniających normę Tier 3/Stage IIIA oraz 3200 m (10 500 ft) n.p.m. dla silników VR spełniających normę Tier 2/Stage II. |
Notatka (5) | Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów. Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów. |
Notatka (6) | Dostępny jest również silnik spełniający wymagania odpowiadające normom emisji Tier 3 i Stage IIIA. Dostępny jest również silnik spełniający wymagania odpowiadające normom emisji Tier 3 i Stage IIIA. |
Notatka (7) | Opcjonalnie jest też dostępny silnik spełniający wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE). Opcjonalnie jest też dostępny silnik spełniający wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE). |