8,9 m3 (11,6 jarda3) do R3000H

Łyżka zrzutowa 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R3000H 8.9m3 (11.6 yds3) for R3000H

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
356-1320
356-1320
Model maszyny
R3000H
R3000H
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat® do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Dane techniczne produktu 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R3000H

Numer katalogowy grupy łyżki 356-1320 356-1320
Model maszyny R3000H R3000H
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 11.6 yd³ 8.9 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 132 in 3354 mm
Masa – łyżka podstawowa 11777 lb 5342 kg
Masa – łyżka z GET MWO 17752 lb 8052 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 18177 lb 8245 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 18177 lb 8245 kg

Zobacz, jak 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R3000H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Łyżka zrzutowa Cat

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  8,9 m3 (11,6 jarda3) do R3000H

Zobacz więcej ofert