5,3m3 (6,9 jarda3) dla R1600H

Łyżka skręcana śrubami 5,3m3 (6,9 jarda3) dla R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
598-8733
598-8733
Model maszyny
R1600H
R1600H
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową

Podsumowanie

Wygoda łączenia śrubami, dla kopalń głębinowych

Łyżka Cat® skręcana śrubami przyczynia się do obniżenia kosztów naprawy, skrócenia przestojów maszyny i zwiększenia wydajności, ponieważ została zaprojektowana specjalnie z myślą o skróceniu czasu i obniżeniu kosztów związanych z procedurami transportowania, montażu i poprawek w kopalniach podziemnych.

Korzyści

Bezpieczeństwo eksploatacji

Łyżka skręcana śrubami Cat nie wymaga operatorów z uprawnieniami do spawania pod ziemią, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i krótszy czas naprawy.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.

Zalety modułowości

Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.

Dane techniczne produktu 5,3m3 (6,9 jarda3) dla R1600H

Numer katalogowy grupy łyżki 598-8733 598-8733
Model maszyny R1600H R1600H
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Pojemność łyżki 6.9 jardy³ 5.3 m³
Masa – łyżka podstawowa 7474 lb 3390 kg
Szerokość – łyżka podstawowa 121.9 in 3095 mm
Wysokość – łyżka podstawowa 50.4 in 1280 mm
Głębokość – łyżka podstawowa 68.1 in 1730 mm
Masa – łyżka z GET MWO 11696 lb 5305 kg
Szerokość – łyżka z GET MWO 121.9 in 3095 mm
Wysokość – łyżka z GET MWO 71.89 in 1826 mm
Głębokość – łyżka z GET MWO 92.4 in 2347 mm
Masa – łyżka z GET BOHA 11718 lb 5315 kg
Szerokość – łyżka z GET BOHA 121.9 in 3095 mm
Wysokość – łyżka z GET BOHA 71.2 in 1808 mm
Głębokość – łyżka z GET BOHA 90.9 in 2308 mm

Zobacz, jak 5,3m3 (6,9 jarda3) dla R1600H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

BTB z BOHA MRG

BTB – zdjęcie

Łyżka podstawowa BTB MRG

Łyżka BTB z MWO

BTB z BOHA MRG
BTB – zdjęcie
Łyżka podstawowa BTB MRG
Łyżka BTB z MWO