11,6 m3 (15,2 jarda3) do R3000H

Łyżka zrzutowa 11,6 m3 (15,2 jarda3) do R3000H

11.6m3 (15.2 yds3) for R3000H

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
372-1695
372-1695
Model maszyny
R3000H
R3000H
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat® do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Dane techniczne produktu 11,6 m3 (15,2 jarda3) do R3000H

Numer katalogowy grupy łyżki 372-1695 372-1695
Model maszyny R3000H R3000H
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 15.2 jardy³ 11.6 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 148 in 3754 mm
Masa – łyżka podstawowa 13975 lb 6339 kg
Masa – łyżka z GET MWO 19392 lb 8796 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 19879 lb 9017 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 19910 lb 9031 kg

Zobacz, jak 11,6 m3 (15,2 jarda3) do R3000H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Łyżka zrzutowa Cat