7,4 m3 (9,7 jarda3) do R2900 XE

Łyżka zrzutowa 7,4 m3 (9,7 jarda3) do R2900 XE

7.4m3 (9.7 yds3) for R2900 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
506-8521
506-8521
Model maszyny
R2900 XE
R2900 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Dane techniczne produktu 7,4 m3 (9,7 jarda3) do R2900 XE

Numer katalogowy grupy łyżki 506-8521 506-8521
Model maszyny R2900 XE R2900 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 9.7 yd³ 7.4 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 120 in 3054 mm
Masa – łyżka podstawowa 10080 lb 4572 kg
Masa – łyżka z GET MWO 17593 lb 7980 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 17943 lb 8139 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 18554 lb 8416 kg

Zobacz, jak 7,4 m3 (9,7 jarda3) do R2900 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

MRG 05

MRG 05