7,5m3 (9,8 jarda3) do R1700

Łyżka skręcana śrubami 7,5m3 (9,8 jarda3) do R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
581-6671
581-6671
Model maszyny
R1700 i R1700 XE
R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock
Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock

Podsumowanie

Wygoda łączenia śrubami, dla kopalń głębinowych

Łyżka Cat® skręcana śrubami przyczynia się do obniżenia kosztów naprawy, skrócenia przestojów maszyny i zwiększenia wydajności, ponieważ została zaprojektowana specjalnie z myślą o skróceniu czasu i obniżeniu kosztów związanych z procedurami transportowania, montażu i poprawek w kopalniach podziemnych.

Korzyści

Bezpieczeństwo eksploatacji

Łyżka skręcana śrubami Cat nie wymaga operatorów z uprawnieniami do spawania pod ziemią, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i krótszy czas naprawy.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Zalety modułowości

Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.

Dane techniczne produktu 7,5m3 (9,8 jarda3) do R1700

Numer katalogowy grupy łyżki 581-6671 581-6671
Model maszyny R1700 i R1700 XE R1700 i R1700 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock Modułowy spawany, przykręcany o dużym kącie rozwarcia grotu, Durilock
Pojemność łyżki 8.9 jardy³ 6.8 m³
Masa – łyżka podstawowa 9775 lb 4425 kg
Szerokość – łyżka podstawowa 134.6 in 3418 mm
Wysokość – łyżka podstawowa 73.2 in 1860 mm
Głębokość – łyżka podstawowa 58.3 in 1480 mm
Masa – łyżka z GET MWO 14363 lb 6515 kg
Szerokość – łyżka z GET MWO 134.6 in 3418 mm
Wysokość – łyżka z GET MWO 77.3 in 1963 mm
Głębokość – łyżka z GET MWO 103.9 in 2638 mm
Masa – łyżka z GET BOHA 14716 lb 6675 kg
Szerokość – łyżka z GET BOHA 134.6 in 3418 mm
Wysokość – łyżka z GET BOHA 76.6 in 1946 mm
Głębokość – łyżka z GET BOHA 100.9 in 2564 mm
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 14881 lb 6750 kg
Szerokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 134.6 in 3418 mm
Wysokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 76.1 in 1932 mm
Głębokość – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 102.4 in 2600 mm

Zobacz, jak 7,5m3 (9,8 jarda3) do R1700 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

BTB z BOHA

BTB – zdjęcie

BTB z D50S

BTB z BOHA
BTB – zdjęcie
BTB z D50S