Szerokość | 95.8 in 2434 mm |
Wysokość | 42.4 in 1078 mm |
Masa | 1801.2 lb 817 kg |
Długość | 39.2 in 996 mm |
Pojemność | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.7 in 19 mm |
Rozwarcie szczęki | 42.8 in 1086 mm |
Kąt chwytania | 83 stopni 83 stopni |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |