Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
95.8 in
2434 mm
Wysokość
39.2 in
997 mm
Masa
1011.9 lb
459 kg

Podsumowanie

Załadunek, przewożenie, zrzucanie i wykonywanie ogólnych prac porządkowych.

Dane techniczne produktu 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT

Szerokość 95.8 in 2434 mm
Wysokość 39.2 in 997 mm
Masa 1011.9 lb 459 kg
Długość 37.6 in 955 mm
Pojemność 1.7 yd³ 1.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.