Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.7 in
2406 mm
Wysokość
33 in
839 mm
Masa
1137.6 lb
516 kg

Podsumowanie

Załadunek, przewożenie, zrzucanie i wykonywanie ogólnych prac porządkowych.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Szerokość 94.7 in 2406 mm
Wysokość 33 in 839 mm
Masa 1137.6 lb 516 kg
Długość 36.2 in 919 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.