Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.7 in
2406 mm
Wysokość
33.1 in
840 mm
Masa
963.4 lb
437 kg

Podsumowanie

Załadunek, przewożenie, zrzucanie i wykonywanie ogólnych prac porządkowych.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Szerokość 94.7 in 2406 mm
Wysokość 33.1 in 840 mm
Masa 963.4 lb 437 kg
Długość 34.6 in 880 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.