Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
89.1 in
2262 mm
Wysokość
33 in
839 mm
Masa
965.6 lb
438 kg

Podsumowanie

Załadunek, przewożenie, zrzucanie i wykonywanie ogólnych prac porządkowych.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Szerokość 89.1 in 2262 mm
Wysokość 33 in 839 mm
Masa 965.6 lb 438 kg
Długość 34.6 in 880 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania

Osprzęt roboczy Cat® do każdego zadania