Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.7 in
2406 mm
Wysokość
40.8 in
1037 mm
Masa
1510.2 lb
685 kg

Podsumowanie

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Dane techniczne produktu 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Szerokość 94.7 in 2406 mm
Wysokość 40.8 in 1037 mm
Masa 1510.2 lb 685 kg
Długość 35.1 in 892 mm
Pojemność 1.35 yd³ 1.03 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Rozwarcie szczęki 35.4 in 900 mm
Kąt chwytania 86 stopni 86 stopni
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.