Szerokość | 95.8 in 2434 mm |
Wysokość | 39.3 in 997 mm |
Masa | 1011.9 lb 459 kg |
Długość | 37.1 in 942 mm |
Pojemność | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 95.8 in 2434 mm |
Wysokość | 39.3 in 997 mm |
Masa | 1011.9 lb 459 kg |
Długość | 37.1 in 942 mm |
Pojemność | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony