Szerokość | 94.7 in 2406 mm |
Wysokość | 38.3 in 973 mm |
Masa | 1474.9 lb 669 kg |
Długość | 34.4 in 875 mm |
Pojemność | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.7 in 19 mm |
Rozwarcie szczęki | 35.5 in 902 mm |
Kąt chwytania | 86 stopni 86 stopni |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |