Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.7 in
2406 mm
Wysokość
38.1 in
969 mm
Masa
1483.7 lb
673 kg

Podsumowanie

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Dane techniczne produktu 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe

Szerokość 94.7 in 2406 mm
Wysokość 38.1 in 969 mm
Masa 1483.7 lb 673 kg
Długość 35 in 889 mm
Pojemność 1.35 yd³ 1.03 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Rozwarcie szczęki 35.5 in 902 mm
Kąt chwytania 86 stopni 86 stopni
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,03 m3 (1,35 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.