Zdjęcie studyjne

Zamiatarki nastawne BA121 hydrauliczna

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
92 in
2336 mm
Szerokość zamiatania
82.7 in
2100 mm
Średnica szczotki
32.1 in
815 mm

Podsumowanie

Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.

Dane techniczne produktu BA121 hydrauliczna

Szerokość całkowita 92 in 2336 mm
Szerokość zamiatania 82.7 in 2100 mm
Średnica szczotki 32.1 in 815 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu ze złączem 14-stykowym Standardowe natężenie przepływu ze złączem 14-stykowym
Wysokość 35.2 in 893 mm
Długość 61.4 in 1560 mm
Masa 892.9 lb 405 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–87 l/min (11–23 gal/min) 42–87 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 200 obr./min 200 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 71.7 in 1820 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 79.5 in 2020 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Opcjonalne rozszerzenie osłony 55.1 lb 25 kg

Zobacz, jak BA121 hydrauliczna wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.