Studiofoto

Zijkiepbakken 0,96 m3 (1,25 yd3), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Capaciteit
1.25 yd³
0.96 m³
Gewicht
2223.8 lb
1008.7 kg
Storthoek
60 graden
60 graden

Overzicht

Ontworpen voor laden, transporteren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal.

Productspecificaties voor 0,96 m3 (1,25 yd3), IT-koppeling

Capaciteit 1.25 yd³ 0.96 m³
Gewicht 2223.8 lb 1008.7 kg
Storthoek 60 graden 60 graden
Totale breedte 109.1 in 2770 mm
Totale lengte 45.4 in 1154 mm
Totale hoogte 39.2 in 995 mm
Stortzijde Links Links
Snelle verbinding Aan/uit draaien Aan/uit draaien
Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Vereiste hydrauliek Voorste hulpaandrijving Voorste hulpaandrijving

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts