In een studio gemaakt

Multifunctionele laadbakken 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
95.8 in
2434 mm
Hoogte
39.2 in
996 mm
Gewicht
1787.9 lb
811 kg

Overzicht

Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, nivelleren en leegstorten.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-koppeling

Breedte 95.8 in 2434 mm
Hoogte 39.2 in 996 mm
Gewicht 1787.9 lb 811 kg
Lengte 39.5 in 1003 mm
Inhoud 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Opening van de kaken 42.7 in 1085 mm
Klemhoek 83 graden 83 graden
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.