In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.7 in
2406 mm
Hoogte
33 in
839 mm
Gewicht
1137.6 lb
516 kg

Overzicht

Laden, transporteren, leegstorten en uitvoeren van algemeen reinigingswerk.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging

Breedte 94.7 in 2406 mm
Hoogte 33 in 839 mm
Gewicht 1137.6 lb 516 kg
Lengte 36.2 in 919 mm
Inhoud 1.3 yd³ 1 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.