In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,25 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
89.1 in
2262 mm
Hoogte
33.2 in
843.2 mm
Gewicht
965 lb
437.7 kg

Overzicht

Laden, transporteren, leegstorten en uitvoeren van algemeen reinigingswerk.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,25 yd3), penbevestiging

Breedte 89.1 in 2262 mm
Hoogte 33.2 in 843.2 mm
Gewicht 965 lb 437.7 kg
Lengte 38 in 964.5 mm
Inhoud 1.26 yd³ 0.96 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,0 m3 (1,25 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.