In een studio gemaakt

Universele laadbakken 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
95.8 in
2434 mm
Hoogte
39.3 in
997 mm
Gewicht
1011.9 lb
459 kg

Overzicht

Laden, transporteren, leegstorten en uitvoeren van algemeen reinigingswerk.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging

Breedte 95.8 in 2434 mm
Hoogte 39.3 in 997 mm
Gewicht 1011.9 lb 459 kg
Lengte 37.1 in 942 mm
Inhoud 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.