In een studio gemaakt

Multifunctionele laadbakken 1,03 m3 (1,35 yd), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.7 in
2406 mm
Hoogte
38.3 in
973 mm
Gewicht
1494.7 lb
678 kg

Overzicht

Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, nivelleren en leegstorten.

Productspecificaties voor 1,03 m3 (1,35 yd), IT-koppeling

Breedte 94.7 in 2406 mm
Hoogte 38.3 in 973 mm
Gewicht 1494.7 lb 678 kg
Lengte 34.4 in 875 mm
Inhoud 1.35 yd³ 1.03 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Opening van de kaken 35.5 in 902 mm
Klemhoek 86 graden 86 graden
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1,03 m3 (1,35 yd), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.