Breedte | 95.8 in 2434 mm |
Hoogte | 42.4 in 1078 mm |
Gewicht | 1801.2 lb 817 kg |
Lengte | 39.2 in 996 mm |
Inhoud | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.7 in 19 mm |
Opening van de kaken | 42.8 in 1086 mm |
Klemhoek | 83 graden 83 graden |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |