Breedte | 94.7 in 2406 mm |
Hoogte | 38.1 in 969 mm |
Gewicht | 1483.7 lb 673 kg |
Lengte | 35 in 889 mm |
Inhoud | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.7 in 19 mm |
Opening van de kaken | 35.5 in 902 mm |
Klemhoek | 86 graden 86 graden |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |