In een studio gemaakt

Multifunctionele laadbakken 1,03 m3 (1,35 yd3) met penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.7 in
2406 mm
Hoogte
40.8 in
1037 mm
Gewicht
1510.2 lb
685 kg

Overzicht

Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, nivelleren en leegstorten.

Productspecificaties voor 1,03 m3 (1,35 yd3) met penbevestiging

Breedte 94.7 in 2406 mm
Hoogte 40.8 in 1037 mm
Gewicht 1510.2 lb 685 kg
Lengte 35.1 in 892 mm
Inhoud 1.35 yd³ 1.03 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Opening van de kaken 35.4 in 900 mm
Klemhoek 86 graden 86 graden
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,03 m3 (1,35 yd3) met penbevestiging met vaak vergeleken producten.