스튜디오 샷

픽업 브룸 BP118C

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
90.4 in
2295 mm
스위핑 폭
72 in
1829 mm
브러시 직경
26 in
660 mm

개요

Cat® 픽업 브룸은 다양한 표면에서 먼지와 이물질을 수집합니다.

다음에 대한 제품 사양 BP118C

전체 폭 90.4 in 2295 mm
스위핑 폭 72 in 1829 mm
브러시 직경 26 in 660 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
높이 34.3 in 872 mm
길이 72.3 in 1837 mm
무게 1256.6 lb 570 kg
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
모터 배기량 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 199rpm 199rpm
호퍼 용량 0.6 yd³ 0.49 m³
구동 방법 직접 구동 직접 구동

BP118C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업장용 Cat® 픽업 브룸

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업장용 Cat® 픽업 브룸

360 View